Seznam produktů Technika připojení AC

Filtry

Počet výsledků: 47

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Přístrojový konektor PRC, černý, 3pólový, 690 V (IEC 61984), 32 A, lisovaný spoj, 4,0 mm² s délkou vedení 150 mm, koncovka vodiče s izolačním límcem

Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Držák kontaktu PRC bez kontaktů, černý, 3pólový, 690 V / 35 A, pro lisovací dutinkové kontakty 2,5 mm² ... 6 mm²

Konektory - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 12 mm ... 16 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 16 mm ... 21 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 12 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 21 mm.

Ochranná krytka - PRC COVER M - 1409237

Ochranné víko pro 3- a 5pólovou přístrojovou zástrčku PRC

Konektory - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Konektor PRC, černý, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 12 mm.

Konektory - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Konektor PRC, spojka, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 12 mm ... 16 mm, černý

Konektory - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Konektor PRC, černý, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s
vnějším průměrem 16 mm ... 21 mm.

47 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít