Seznam produktů Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Filtry

Počet výsledků: 36

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rozpojovací svornice - ST 2,5-TG - 3038435

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - ST 2,5-TG BU - 3035577

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - ST 2,5-TG RD - 3038436

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: červená, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT - 3036343

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT OG - 3035014

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: oranžová, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT BU - 3037818

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT-MGY - 3037802

Nožová rozpojovací svornice, Nožový rozpojovač šedý, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - ST 2,5-TWIN-TG - 3038448

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 72 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-TWIN-MT - 3036356

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 72 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-TWIN-MT BU - 3037821

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 72 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

36 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít