Seznam produktů Panelové PC Valueline

Filtry

Počet výsledků: 12

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Panelové PC - VL2 PPC 1000 - 2403047

Průmyslový panelový počítač Valueline® (PPC) s IP65, bezventilátorovým provedením a procesorem Intel® AtomE3845. Až 4 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech HDD a SSD.

novinka

Panelové PC - VL2 PPC7 1000 - 2403708

Průmyslový panelový počítač Valueline® (PPC) s IP65, 17,8cm/7" TFT displejem, v bezventilátorovém provedení a s procesorem Intel® Atom™ E3845. Až 4 GB RAM. Možnosti datové paměti až pro 64 GB.

novinka

Panelové PC - VL2 PPC9 1000 - 2403709

Průmyslový panelový počítač Valueline® (PPC) s IP65, 22,9cm/9" TFT displejem, v bezventilátorovém provedení a s procesorem Intel® Atom™ E3845. Až 4 GB RAM. Možnosti datové paměti až pro 64 GB.

novinka

Panelové PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Průmyslový panelový počítač Valueline® (PPC) s IP65, 30,7cm/12,1" TFT displejem, v bezventilátorovém provedení a s procesorem Intel® Atom™ E3845. Až 4 GB RAM. Možnosti datové paměti až pro 64 GB.

Panelové PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Valueline®-Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP65 a procesorem Intel® Core™ i5-4300U a RAM až 16 GB. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech HDD a SSD. K dispozici je volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

novinka

Panelové PC - VL2 PPC 9000 - 2400500

Průmyslový panelový počítač Valueline® (PPC) v bezventilátorovém provedení s krytím IP65 a procesorem Intel® Core™ i7-6822EQ. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech HDD a SSD. K dispozici je volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

Panelové PC - VL PPC 2000 - 2402760

Valueline®-Průmyslový box počítač (BPC) v provedení bez ventilátoru se stupněm krytí IP65. Energeticky úsporný procesor Intel® Celeron® Quad Core N2930. Až 8 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CFast®, HDD a SSD.

Panelové PC - VL PPC 3000 - 2400184

Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP65 a procesorem Intel®Core™ i3-4010U. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CFast®, HDD a SSD. Rozšiřující zásuvná místa PCI k dispozici.

12 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít