Seznam produktů Konektor ventilu s funkcí redukce energie

Filtry

Počet výsledků: 24

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Zde zvolíte provedení konektoru ventilu., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 1,5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401131

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 3 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401168

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 10 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES - 1413115

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 1,5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 3 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 10 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES - 1401294

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu B (10 mm), s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 1,5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401295

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR, černá, volný konec vodiče, na Konektor ventilu B (10 mm), s 1 LED, zapojeno s blokovací dioda, délka kabelu: 3 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie

24 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít