IQ Technology

IQ Technology

Inteligence pro maximální dostupnost systému

Napájecí zdroje s IQ Technology myslí s vámi a informují, jakmile je to nutné.

Zdroje nepřerušeného napájení (USV) dodávají proud, i když síť vypadne. S naší IQ Technology jste o krok vpředu: informuje o stavu vybití a zbývající době běhu akumulátoru energie, maximalizuje jeho životnost a varuje včas před výpadky. Všechny relevantní informace se přenášejí k nadřazenému počítači a řídicím jednotkám.

IQ Technology: Inteligence pro maximální dostupnost zařízení

Inteligentní řešení zdroje nepřerušeného napájení s IQ Technology  

Inteligentní řešení zdroje nepřerušeného napájení pro nejvyšší dostupnost systému

S IQ Technology bude vaše řešení napájení inteligentní.

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení s IQ Technology dohlíží a optimalizuje akumulátor energie, snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost vašich zařízení. Zjišťuje všechny relevantní stavy akumulátoru energie. Zajišťuje nezbytnou transparentnost pro zajištění stability napájení kdykoliv a za optimálního využití baterie.

Inteligentní management baterie vypočítá dostupnou zbývající dobu běhu. Informuje o dosažení prahové hodnoty. Vaše zařízení tak pracuje co možná nejdéle a vypne se dříve, než se přeruší napětí baterie.

Optimální management baterie

Optimalizované využití akumulátoru energie díky inteligentnímu managementu baterie  

Intelligent Battery Management

Inteligentní management baterie s IQ Technology zaznamenává všechny relevantní informace pro optimální využití připojeného akumulátoru energie a poskytuje o tom informace.

Intelligent Battery Management

  • SOC – State of Charge
    Zaznamenává a zobrazuje se aktuální stav nabití a zbývající doba běhu akumulátoru energie.
  • SOH – State of Health
    Zobrazuje se zbývající životnost akumulátoru energie a zobrazuje se včasné varování před výpadkem.

Inteligentní dohled akumulátoru energie

Inteligentní dohled akumulátoru energie  

Inteligentní dohled akumulátoru energie

Intelligent Battery Control
Automatické rozpoznání připojeného typu baterie a maximalizace životnosti díky optimálně připojené charakteristice nabití.

Intelligent Charging
Adaptace proudu nabíjení zajišťuje co nejrychlejší dobití a dostupnost akumulátoru energie.

Komunikace

Data Port slouží ke komunikaci mezi modulem zdroje nepřerušeného napájení a počítačem, popř. nadřazenou řídicí jednotkou  

Data Port slouží ke komunikaci

Data Port slouží ke komunikaci mezi modulem zdroje nepřerušeného napájení a počítačem nebo nadřazenou řídicí jednotkou.

S dostupnými datovými kabely můžete moduly zdroje nepřerušeného napájení připojit do jakékoliv aplikace a být tak průběžně informováni o stavu řešení zdroje nepřerušeného napájení.

Konfigurace a dohled pomocí softwaru UPS-CONF

Flexibilní konfigurace řešení zdroje nepřerušeného napájení pomocí softwaru UPS-CONF  

Flexibilně konfigurovatelný pomocí softwaru UPS-CONF

S konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF dohlížíte a konfigurujete své řešení zdroje nepřerušeného napájení pomocí počítače. Software je k dispozici k bezplatnému stažení.

  • Flexibilní možnost konfigurace: Přizpůsobení chování QUINT UPS individuálním požadavkům.
  • Preventivní dohled funkcí: Všechny podstatné provozní parametry jsou graficky znázorněny, důležitá hlášení se zobrazují v popředí.
  • Integrovaný datový záznam: logovací soubor archivuje události, např. kdy a jak dlouho QUINT UPS překlenula výpadky sítě.

Inteligence v každé kombinaci

Individuální řešení s IQ Technology  

Individuální řešení s IQ Technology

IQ Technology funguje pro všechny požadavky. Sestavte si vlastní řešení – vhodné pro vaši aplikaci.

  1. Zvolte svůj napájecí zdroj QUINT POWER.
  2. Zvolte svůj modul zdroje nepřerušeného napájení QUINT UPS.
  3. Zvolte svůj akumulátor energie:
    • UPS-CAP pro maximální životnost
    • UPS BAT-LI-ION pro dlouhou životnost při dlouhých dobách zálohování
    • UPS-BAT/VRLA a VRLA/WTR pro maximální doby zálohování

Příklad aplikace: průmyslový PC musí být průběžně napájen 24 V DC

Řešení zdroje nepřerušeného napájení s IQ Technology  

S IQ Technology je zařízení k dispozici tak dlouho, dokud je to možné

Zdroj nepřerušeného napájení s 3,4 Ah zálohuje za optimálních podmínek 24 V DC / 5 A po dobu 20 minut. Stav nabití, výkonnost a čas do vybití akumulátoru energie nejsou známé.

Řešení s QUINT UPS-IQ
Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení zjišťuje všechny relevantní stavy akumulátoru energie. Tak se stará o nezbytnou transparenci, aby byla vždy zajištěna stabilita napájení za optimálního využívání akumulátoru energie. Inteligentní management baterie zná aktuální stav nabití připojeného akumulátoru energie a z toho vypočítá dostupnou zbývající dobu běhu.

QUINT UPS informuje, zda doba zálohování skutečně ještě činí 20 minut. Jakmile je dosaženo nastavitelné prahové hodnoty, je přes plovoucí reléový kontakt, prostřednictvím softwaru nebo přímo na nadřízených řídicích jednotkách vydáno výstražné hlášení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít