Bloky zásuvných karet a konektorové lišty 19“

Bezpečné uchycení a lehké propojení

Bezpečné uchycení a lehké propojení

S 19“ připojovacími prvky propojíte své přístroje jednoduše a bezpečně.

Zpět na Konektory

Kategorie

Hledat v Bloky zásuvných karet a konektorové lišty 19“

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Více prvků, více přípojek, více bezpečnosti – konstrukce řídicí jednotky vyžaduje inovativní řešení. Ty nabízíme. 19“ bloky zásuvných karet pro bezpečnou ochranu vaší desky plošných spojů. Nebo úplná flexibilita: s 19“ pružinovými lištami pro přehledné propojení.

Vaše výhody

  • Rychlé připojení vodiče pro konektorové lišty v souladu s normami DIN 41617 a IEC/EN 60603-2 (DIN 41612)
  • Jednoduché propojení připojovacích prvků prostřednictvím šroubového a pružinového připojení
  • Pohodlná přístupnost díky čelně ovladatelným šroubovým připojením
  • Stabilní a bezpečné uchycení desky plošných spojů díky integrovanému zajišťovacímu mechanismu
  • Variabilní použití, dostupné pro všechny běžné DIN lišty

19“ bloky zásuvných karet SKBI

19“ bloky zásuvných karet v různých provedeních  

19“ bloky zásuvných karet v různých provedeních

Dodatečná montáž jedné desky plošných spojů? Bloky zásuvných karet SKBI jsou praktickým řešením:

  • v souladu s normami IEC 60603-1/DIN 41617 a IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montáž na jakémkoli místě v rozvaděči a na nosnou lištu
  • Stabilní uchycení a bezpečné připevnění karet Europa (100 x 160 mm) pomocí vodicích lišt
  • Bezproblémové propojení se šroubovým připojením
  • Spolehlivá ochrana desky plošných spojů ve stabilním izolačním pouzdru
  • Pojistka proti vypadnutí díky blokovací západce
  • Pohodlné odjištění desky plošných spojů díky výsuvné ochraně

19“ pružinové lišty

19“ pružinové lišty v různých provedeních  

19“ pružinové lišty v různých provedeních

Naše 19“ pružinové lišty se zadní šroubovou nebo pružinovou svorkou jsme vyvinuli speciálně pro použití v 19“ nosičích konstrukčních skupin. Jsou ve shodě s normou IEC/EN 60603-2.


19“ pružinové lišty se šroubovým připojením
Tyto pružinové lišty se hodí pro 32pólové zásuvné lišty provedení D a F:

  • Pružinové lišty SFLY: Šroubové pružinové lišty s tvarem Y se šikmým uspořádáním svorek pro lepší přehlednost při připojení vodičů.
  • Pružinové lišty FRONT-SFL: čelně ovladatelné šroubové uzávěry pro průřezy vodiče do 2,5 mm2.


19“ pružinové lišty s pružinovým připojením
Montážní rozměry a označení odpovídají požadavkům na provedení D32 podle IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Pružinové lišty FRONT-ZFL: kompaktní technika tažné pružiny pro pevné a flexibilní vodiče do 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít