Svornice a konektory desky plošných spojů

Svornice a konektory desky plošných spojů

Jedinečná rozmanitost

Vytvářejte připojení desek plošných spojů pro přenos signálů, dat a energie se snadnou údržbou.

Zpět na Produkty

Kategorie

Hledat v Svornice a konektory desky plošných spojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ať už šroubové pružinové připojení nebo push-in, svornice do desky plošných spojů, nebo konektor se snadnou údržbou pro dva až 24 pólů: rozsáhlý produktový program COMBICON nabízí téměř pro všechny aplikace vhodnou techniku připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky mnohostranným technikám připojení, jako jsou šroub nebo pružina
  • Široké spektrum použití díky různým rastrům a počtům pólů
  • Maximální spolehlivost díky vysoké kvalitě materiálu
  • Kompetentní podpora Design-In díky zkušeným výrobním specialistům
  • Zákazníkům přizpůsobené varianty umožňují individuální řešení

Svornice desky plošných spojů

Svornice desky plošných spojů  

Svornice desky plošných spojů

Svorky desek plošných spojů umožňují snadný a bezpečný přenos signálů, dat a energie přímo na desku plošných spojů. Prostorově úsporný typ připojení je vhodný pro celou řadu aplikací ve výrobním a průmyslovém prostředí.

  • Pro průřez vodiče od 0,14 do 95 mm2
  • Pro proudy do 232 A a napětí do 1000 V
  • Se spojem šroubovým, pružinovým nebo zářezovou svorkou
  • Pro rastr od 2,5 do 20 mm

Konektory desek plošných spojů

Konektory desek plošných spojů  

Konektory desek plošných spojů

Naše konektory desek plošných spojů nabízejí univerzální připojení vodiče se snadnou údržbou pro téměř všechna provedení přístrojů pro různé obory a značky.

  • Pro průřez vodiče od 0,14 do 35 mm2
  • Pro proudy do 125 A a napětí do 1000 V
  • S připojením šroubovým, pružinovým, zářezovou svorkou, zástrčným nebo lisovaným spojem
  • Zavírání pomocí blokovacího systému nebo šroubové příruby

Board-to-board-konektory

Board-to-board-konektory  

Board-to-board-konektory

S řadou board-to-board konektorů řady FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact poprvé stíněná a nestíněná řešení přenosu signálů a dat. Realizujte individuální orientace desek plošných spojů v různých provedeních, s různými výškami stohování a počtem pólů v rastru 0,8 mm a 1,27 mm.

Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud  

Průchozí svornice pro velký proud

S průchozími svornicemi pro velký proud přenesete vysoké proudy a napětí bezpečně a spolehlivě stěnou pouzdra. Různé techniky připojení umožňují flexibilní řešení přenosu.

  • Pro průřezy vodiče od 4 do 150 mm2
  • Pro proudy do 309 A a napětí do 1000 V
  • Se šroubovým, pružinovým, T-LOX nebo maticovým připojením
  • Pro tloušťky stěn od 1 do 6 mm

Připojení desky plošných spojů přizpůsobené zákazníkovi

Konektory pro desky s plošnými spoji  

Připojení desky plošných spojů přizpůsobené zákazníkovi

Potřebujete individuální řešení připojení? Phoenix Contact nabízí rozmanitá zákaznická řešení – nezáleží na tom, zda se jedná o variantu blízkou sériové výrobě nebo kompletní novinku.

  • Barevné varanty: černá, světle šedá, šedá a modrá
  • Individuální potisky
  • Kódování pro dodatečnou bezpečnost
  • Individuální řešení na vyžádání

Další informace
Certifikace a schválení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory

Servis


Kompetence a ještě více

Vyzkoušejte naše konektory a pouzdra elektroniky.


Svorky a konektory desky plošných spojů

Inovativní řešení připojení

Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací
Nové konektory a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact

Nové konektory a pouzdra elektroniky

Objevte naše nové konektory pro přenos signálů, dat a výkonu a mnohostranně použitelná pouzdra elektroniky.

K novinkám 2019/2020
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1766990&library=czcs&tab=1