mGuard Secure Cloud: kompletní dálková údržba

mGuard Secure Cloud public

Kompletní dálková údržba jednoduše bezpečně

Vysoká bezpečnost na základě webu – pomocí mGuard Secure Cloud public.

Vaše výhody

  • Kompletní infrastruktura VPN pro provozovatele, konstruktéry strojů a zařízení
  • Bezpečně a spolehlivě díky bezpečnostní technologii mGuard osvědčené v oblasti průmyslu
  • Vícenásobné přístupy k různým zákazníkům a zařízením jsou možné
  • Kompatibilní se všemi bezpečnostními zařízeními mGuard a certifikovanými VPN klienty
  • VPN infrastruktura založená na cloudu od společnosti Phoenix Contact, předního výrobce průmyslových bezpečnostních produktů
  • Podpora mobilních přístrojů založených na systému iOS, např. iPady a iPhony Apple

Jednoduché
mGuard Secure Cloud public nabízí provozovatelům a společnostem zabývajícím se konstrukcí strojů a zařízení kompletní řešení VPN. Pomocí jednoduchého webového rozhraní se servisní pracovníci rychle a bezpečně spojí se stroji, průmyslovými PC a ovládáním. I bez speciálních znalostí z oblasti IT je možné provádět bezpečnou dálkovou údržbu nezávisle na místě a čase.

Bezpečné
Cloud založený na průmyslovém standardu mGuard spojuje servisní pracovníky a cíle dálkové údržby bezpečně přes internet. K tomu používané virtuální soukromé sítě (VPN) na osvědčeném bezpečnostním protokolu IPsec zaručují spolehlivost, autenticitu a integritu veškerých přenášených informací a dat mezi všemi účastníky propojenými přes mGuard Secure Cloud. Navíc je mGuard Secure Cloud provozován ve vysoce dostupném počítačovém centru v Německu podle nejvyšších standardů ochrany dat.

Spolehlivě
Aby firmy obstály v globální konkurenci, musí se vyrovnat se stále silnějším tlakem na inovaci a regulaci nákladů. Právě u malých a středních firem je vlastní efektivní provoz srovnatelné infrastruktury s rozumnými náklady prakticky nemožný. Proto poskytuje mGuard Secure Cloud společnostem spolehlivou VPN infrastrukturu jako servis odpovídající potřebám přes internet.

Přehled funkčních komponentů mGuard Secure Cloud  

Přehled funkčních komponentů mGuard Secure Cloud

Dostupné edice a rozsah výkonu

Basic EditionPremium Edition*
Cenabezplatněna vyžádání
Doba platnosti12 měsíců12 měsíců
Počet uživatelůbez limitubez limitu
Počet strojůbez limitubez limitu
Počet současných servisních spojení13
Objem přenosu na jedno servisní spojení v GB/měsíčně22 (celkem 6)
HotlineE-mailTelefon, e-mail
Garantovaná šířka pásma na jedno servisní spojeníbez1 MBit/s
Garantovaná roční dostupnostbez98 %
Rozšíření, která lze dodatečně zakoupit (cena na vyžádání)-

Premium Seat Package
1 dodatečné současné servisní spojení včetně objemu přenosu 2 GB/měsíčně

* K dostání také jako 30denní testovací verze (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Na mGuard Secure Cloud public

Nyní můžete mGuard Secure Cloud public bezplatně a nezávazně otestovat.


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít