Začátečnická sada, tiskárna rolí - THERMOMARK ROLL KIT-GH - 5146769

Sada tiskárny sestávající z válcové tiskárny THERMOMARK ROLL, software CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 50 m barevné pásky a 2.500 etiket pro popis přístroje

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Rozměry

Délka 320 mm
Výška 189 mm
Šířka 253 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Minimální napětí 100 V AC
Maximální napětí 240 V AC
Dodatečný text 50 Hz ... 60 Hz
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190100
eCl@ss 4.1 24190100
eCl@ss 5.0 24321100
eCl@ss 5.1 24321100
eCl@ss 6.0 19140100
eCl@ss 7.0 19140190
eCl@ss 8.0 19140190
eCl@ss 9.0 19140190
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000761
ETIM 3.0 EC000761
ETIM 4.0 EC000005
ETIM 5.0 EC001672
ETIM 6.0 EC001672
ETIM 7.0 EC001672
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27121706
UNSPSC 7.0901 27121706
UNSPSC 11 27121706
UNSPSC 12.01 27121706
UNSPSC 13.2 43212110
Zpět nahoru
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít