Označovací štítek - ZB 6/BU-100:UNBEDRUCKT - 5061523

Vyobrazení ukazuje různé varianty výrobku

Označovací štítek, Pás, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Rozměry

Šířka (a) 6 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C
Zpět nahoru

Všeobecné

Poznámka možnost popisu pomocí CMS
Barva modrá
Provedení vysoký
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Materiálem PA
Otěruvzdornost DIN 30646
DIN VDE 0611
Počet jednotlivých štítků 10
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 10
Počet označovacích proužků 10
Označení způsobu montáže zajištěný do vysoké drážky štítku
Zpět nahoru

Normy a určování

Otěruvzdornost DIN 30646
DIN VDE 0611
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190200
eCl@ss 4.1 24190200
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141137
eCl@ss 8.0 27141137
eCl@ss 9.0 27141137
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000761
ETIM 3.0 EC000761
ETIM 4.0 EC000761
ETIM 5.0 EC000761
ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39131505
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít