Zkušební lišta - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V AC/DC, typ připojení: Kulaté kabelové oko, počet přípojek: 18, počet pólů: 9, šířka: 106 mm, výška: 70,1 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
  • Prostorově úsporné díky kompaktním, modulárně namontovatelným zkušebním lištám
  • Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky,
    použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů.
  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3969925
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 614 (C-1-2017)
GTIN 4055626272658
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,402 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít