Průchozí svornice - BTP 3,5 - 3281116

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 10 mm, barva: černá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché a beznástrojové přímé připojení vícevodičovým připojením push-in
  • Snadný rozvod potenciálu s časově úsporným systémem zástrčných můstků
  • Bezpečné pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku
  • Maximální přehled díky velkoplošnému popisu a označení každé svorky
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Obchodní data

Objednací klíč 3281116
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 391 (C-1-2017)
GTIN 4055626119175
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít