Průchozí svornice - BTP 2,0 GY - 3281113

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 8 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 452 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_3281113_02_BTP-2-0-GY_2D.dxf
Mezinárodní
2018-02-16
[igs, 1 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_3281113_02_BTP-2-0-GY_3D.igs
Mezinárodní
2018-02-16
[pdf, 49 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_3281113_02_BTP-2-0-GY_2D.pdf
Mezinárodní
2018-02-16
[stp, 424 KB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_3281113_02_BTP-2-0-GY_3D.stp
Mezinárodní
2018-02-16
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 7 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281113_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 7 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281113_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281113_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 7 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281113_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 711 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
3281109_CE_01.pdf
Mezinárodní
01
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít