Ranžírové pole - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 288, šířka: 66 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K montáži do 19" stojanů
  • Modré provedení k využití pro jiskrově bezpečné obvody v oblastech s nebezpečím výbuchu (druh ochrany před výbuchem: jiskrová bezpečnost)
  • Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
  • Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
  • Přehledné zobrazení ovládacích a připojovacích bodů vertikálním vedením vodiče
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3270321
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 61 (C-1-2017)
GTIN 4055626058405
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,221 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít