Rozvod potenciálu - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2, počet přípojek: 16, šířka: 8,3 mm, délka: 64 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: žlutá, černá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 2
Počet pater 4
Počet přípojek 16
Potenciály 1
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Barva šedá
Barva připojovacích prvků žlutá (2x nahoře)
černá (2x dole)
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Název Etage 1+2+3+4 oben 1 unten 1
Zatěžovací proud maximální 20 A (při průřezu vodiče 2,5 mm² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.)
Jmenovitý proud IN 17,5 A
Jmenovité napětí UN 250 V
Otevřená boční stěna Ano
Zkušební specifikace ochrana proti dotyku DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Bezpečný pro hřbet ruky zaručeno
Bezpečný pro prsty zaručeno
Výsledek rázové zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota rázové zkoušky 4,8 kV
Výsledek zkoušky střídavého zkušebního napětí Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota střídavého zkušebního napětí 1,5 kV
Výsledek zkoušky mechanické pevnosti svorek (5násobné připojení vodiče) Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek zkoušky ohybu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška ohybu rychlost rotace 10 ot./min
Zkouška ohybu Otáčky 135
Zkouška ohybu průřez vodiče/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
Výsledek zkoušky tahu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška tahu průřez vodiče 0,14 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 10 N
Zkouška tahu průřez vodiče 1,5 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 40 N
Zkouška tahu průřez vodiče 2,5 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 50 N
Výsledek pevného usazení na upevňovacím podkladě Zkouška vykonána úspěšně
Pevné uložení na upevňovacím podkladě NS 35
Požadovaná hodnota 1 N
Výsledek zkoušky poklesu napětí Zkouška vykonána úspěšně
Požadavek na pokles napětí ≤ 6,4 mV
Výsledek zkoušky oteplení Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče 1,5 mm²
Krátkodobý proud 0,18 kA
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče 2,5 mm²
Krátkodobý proud 0,3 kA
Výsledek tepelné zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška stárnutí bezšroubových řádových svornic teplotní cykly 192
Důkaz o tepelných vlastnostech (jehlový plamen) doba působení 30 s
Výsledek zkoušky odolnosti proti stárnutí Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Zkušební frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Zrychlení 3,12 g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky rázem Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 8,3 mm
Délka 64 mm
Výška NS 35/7,5 55,5 mm
Výška NS 35/15 63 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Přípojka 1., 2., 3. a 4. patro
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 26
Průřez vodiče AWG max. 14
Min. průřez vodiče, ohebný 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
1,5 mm²
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít