Rozvodnice - PTRV 4 BU/WH - 3270119

Rozvodnice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2, počet přípojek: 16, šířka: 8,3 mm, délka: 64 mm, barva: modrá, barva připojovacích prvků: bílá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Modré provedení k využití pro jiskrově bezpečné obvody v oblastech s nebezpečím výbuchu (druh ochrany před výbuchem: jiskrová bezpečnost)
  • Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
  • Individuální barevné přiřazení vodiče a místa svorky pro umožnění bezchybné, bezpečné práce
  • Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
  • Měřicí bod 2,3 mm umožňuje kontrolu běžnými zkoušečkami mezi vodiči
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3270119
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626046655
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít