Rozvodnice - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Rozvodnice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2, počet přípojek: 16, šířka: 8,3 mm, délka: 64 mm, barva: modrá, barva připojovacích prvků: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 1 MB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_3270118_01_PTRV-4-BU-BU_2D.dxf
Mezinárodní
2018-01-18
[igs, 8 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_3270118_01_PTRV-4-BU-BU_3D.igs
Mezinárodní
2018-01-09
[pdf, 71 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_3270118_01_PTRV-4-BU-BU_2D.pdf
Mezinárodní
2018-01-18
[stp, 2 MB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_3270118_01_PTRV-4-BU-BU_3D.stp
Mezinárodní
2018-01-09
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 5 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270118_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 5 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270118_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 6 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270118_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 5 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270118_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 841 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
3270121_CE_03.pdf
Mezinárodní
03
[pdf, 1 MB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
951841_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít