Rozvodnice - PTRV 4 /GY - 3270117

Rozvodnice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2, počet přípojek: 16, šířka: 8,3 mm, délka: 64 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 2
Počet pater 4
Počet přípojek 16
Potenciály 4
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Barva šedá
Barva připojovacích prvků šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Název Etage 1+2+3+4 oben 1 unten 1
Zatěžovací proud maximální 10 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²)
Jmenovitý proud IN 10 A
Jmenovité napětí UN 250 V
Otevřená boční stěna Ano
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 8,3 mm
Délka 64 mm
Výška NS 35/7,5 55,5 mm
Výška NS 35/15 63 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Přípojka 1., 2., 3. a 4. patro
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 26
Průřez vodiče AWG max. 14
Min. průřez vodiče, ohebný 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
1,5 mm²
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít