Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 12 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K upevnění vysokoproudých svornic stěnových průchodek RW... a UW... jsou v nabídce také nýty speciálně přizpůsobené pro svornice
  • Kompaktní, ergonomicky zahnuté tělo kleští
  • 3 vložky pro průměr nýtu 2,4 ‑ 3,2 mm, 4 mm a 4,8 ‑ 5,0 mm

Obchodní data

Objednací klíč 3240521
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 400 (C-3-2017)
GTIN 4046356527521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 83082000
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít