Řadová svornice elektronického prvku - PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 3212125

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N5408, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 1,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, délka: 56 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
  • Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
  • Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3212125
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 160 (C-3-2013)
GTIN 4046356509190
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít