Řadová svornice pro ochranný vodič - PTPOWER 35-PE - 3212066

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Se svornicí pro velký prou platí nyní i pro velké vodiče jednoduché a lehké zasunutí.
  • Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
  • Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
  • Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3212066
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 125 (C-1-2017)
GTIN 4046356726030
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,119 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít