Připojovací svorka motoru - PT 2,5-PE/3L - 3210542

Motorová svornice, čtyřpatrová, typ připojení: přípojka push-in, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 91,1 mm, barva: šedá, typ montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
  • Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
  • Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3210542
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 71 (C-1-2017)
GTIN 4046356867108
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít