Řadová svornice elektronického prvku - PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3210279

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, Maximální proud je určován diodou. Vestavěno: dioda 1N 4007, závěrné napětí: 1300 V, trvalý mezní proud: 0,5 A., jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 0,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
  • Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
  • Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3210279
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 79 (C-1-2017)
GTIN 4046356335881
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít