Řadová svornice elektronického prvku - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3210266

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, Maximální proud je určován diodou. Vestavěno: dioda 1N 4007, závěrné napětí: 1300 V, trvalý mezní proud: 0,5 A., jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 0,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 524 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_3210266_10_PT-2-5-QUATTRO-DIO-L-R_2D.dxf
Mezinárodní
2017-12-16
[igs, 1 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_3210266_10_PT-2-5-QUATTRO-DIO-L-R_3D.igs
Mezinárodní
2017-12-16
[pdf, 52 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_3210266_10_PT-2-5-QUATTRO-DIO-L-R_2D.pdf
Mezinárodní
2017-12-16
[stp, 700 KB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_3210266_10_PT-2-5-QUATTRO-DIO-L-R_3D.stp
Mezinárodní
2017-12-16
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3210266_nl.zip
Holandština
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3210266_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 9 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3210266_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3210266_de.zip
Němčina
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 70 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3210266_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 117 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3210266_zh.pdf
Čínština
0
[pdf, 651 KB] Prohlášení výrobce
CCC-Exempt Declaration
CCC-Exemp-Dec_BExxxx.pdf
Mezinárodní
00
[pdf, 834 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
953558_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít