Pojistková řadová svornice - UT 4-PE/HESI (5X20) - 3073995

Řadová svornice ochranného vodiče s držákem pojistky pro vložku pojistky G, průřez: 0,14 ... 4 mm², AWG: 26 ... 10, šířka: 6,2 mm, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Aplikační výkres  

Aplikační výkres
Pojistkové svorky ve spojeném uspořádání, blok se skládá z 5 pojistkových svorek

Aplikační výkres  

Aplikační výkres
Pojistková svorka samostatně, blok se skládá z jedné pojistkové svorky a 4 průběžných svorek.



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pater 1
Počet přípojek 2
jmenovitý průřez 4 mm²
Barva černá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,6 W
Pojistka G / 5 x 20
Způsob jištění Sklo / keramika / ...
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon max. 1,6 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení)
max. 1,6 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení)
max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu)
max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu)
Přípojka podle normy IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
Zatěžovací proud maximální 6,3 A (Proud je určen vloženou pojistkou.)
Jmenovitý proud IN 6,3 A
Jmenovité napětí UN 500 V
Otevřená boční stěna Ne
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 6,2 mm
Délka 70,8 mm
Výška NS 35/7,5 73 mm
Výška NS 35/15 80,5 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Poznámka Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt.
Min. průřez vodiče, tuhý 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 6 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 6 mm²
Průřez vodiče AWG min. 26
Průřez vodiče AWG max. 10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
4 mm²
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 9 mm
válečkový kalibr A4
Závit šroubu M3
Utahovací moment min. 0,6 Nm
Utahovací moment max 0,8 Nm
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy CSA
IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít