Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X25/16 GY - 3071355

Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 101 A, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, šířka: 23 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 22 KB] Obrazová data CAD
DXF soubor
c3071355.dxf
Mezinárodní
[dxf, 420 KB] Obrazová data CAD
DXF soubor
3071355_Kundenzeichnung.dxf
Mezinárodní
[igs, 711 KB] Obrazová data CAD
IGES soubor
3071355_UDB_2x25_16_GY-select.igs
Mezinárodní
[stp, 256 KB] Obrazová data CAD
STEP soubor
3071355_UDB_2x25_16_GY-select.stp
Mezinárodní
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3071355_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3071355_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3071355_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3071355_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 825 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
956350_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít