Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BU - 3071353

Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, šířka: 27 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 1
Počet pater 1
Počet přípojek 4
Potenciály 1
jmenovitý průřez 35 mm²
Barva modrá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 4,06 W
Název Patro 1 nahoře 1 dole 1
Zatěžovací proud maximální 125 A
Jmenovitý proud IN 125 A
Jmenovité napětí UN 400 V (max. 1000 V)
Název Etage 2 oben 1 unten 1
Otevřená boční stěna Ne
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 27 mm
Délka 55 mm
Výška NS 35/7,5 46 mm
Výška NS 35/15 53,5 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Přípojka 1. Patro
Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M6/M8
Délka odstranění izolace 25 mm
Utahovací moment max 4 Nm
Přípojka podle normy IEC 60998-1
Poznámka Používejte koncovky vodiče u ohebných vodičů
Min. průřez vodiče, tuhý 10 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 35 mm²
Průřez vodiče AWG min. 8
Průřez vodiče AWG max. 2
Min. průřez vodiče, ohebný 10 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 25 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 8
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 3
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 10 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 10 mm²
16 mm²
Přípojka 2. Patro
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 25 mm
Přípojka podle normy IEC 60998-1
Min. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 16 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 1,5 mm²
10 mm²
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60998-1
IEC 60998-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít