Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, šířka: 27 mm, barva: hnědá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odbočná svorka je vhodná pro jednoduchou odbočku napětí hlavních napájecích vedení.
  • V souladu s normami DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1

Obchodní data

Objednací klíč 3071352
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 563 (C-1-2017)
GTIN 4046356735971
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít