Testovací zástrčka - FTP-3/7S - 3069960

Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V AC/DC, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 7, šířka: 89,7 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 1 MB] Obrazová data CAD
DXF soubor
3069960_Kundenzeichnung.dxf
Mezinárodní
[igs, 4 MB] Obrazová data CAD
IGES soubor
3069960_FTP_3_7S-select.igs
Mezinárodní
[stp, 1 MB] Obrazová data CAD
STEP soubor
3069960_FTP_3_7S-select.stp
Mezinárodní
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3069960_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3069960_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3069960_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3069960_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít