Testovací zástrčka - FTP-3/6S - 3069959

Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V AC/DC, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 6, šířka: 81,5 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 6
Potenciály 6
jmenovitý průřez 6 mm²
Barva šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Zatěžovací proud maximální 20 A
Jmenovitý proud IN 20 A
Jmenovité napětí UN 400 V AC/DC
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 81,5 mm
Délka 86 mm
Rozteč 8,2 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Poznámka Průřez vodiče je závislý na použitém kabelovém oku
Min. průřez vodiče, ohebný 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Zpět nahoru

Montáž

Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky min.: 0,5 Nm
Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky max.: 0,6 Nm
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27440313
eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít