Zástrčka přerušení - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Zástrčka přerušení, počet pólů: 2, šířka: 16,3 mm, barva: červená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 2
Barva červená
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Zkušební rázové napětí 5 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Zatěžovací proud maximální 20 A
Jmenovitý proud IN 20 A
Jmenovité napětí UN 400 V
Otevřená boční stěna Ano
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 16,3 mm
Délka 53,4 mm
Rozteč 8,2 mm
Zpět nahoru

Montáž

Způsob montáže Zasunutí do kontaktní lišty
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít