Testovací zástrčka - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Testovací zástrčka, počet pólů: 4, šířka: 34,2 mm, barva: červená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
  • Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
  • Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
  • Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky,
    použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů.
  • Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
    poskytuje maximální bezpečnost při měření.
  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče

Obchodní data

Objednací klíč 3069468
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 626 (C-1-2019)
GTIN 4055626058092
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,114 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít