Testovací zástrčka - FTP 5+1 - 3069241

Testovací zástrčka, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 6
Potenciály 6
Barva šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací proud maximální 24 A
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Zásuvné cykly mechanické 500
Zkušební specifikace ochrana proti dotyku DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Bezpečný pro hřbet ruky zaručeno
Bezpečný pro prsty zaručeno
Pokyn k ochraně proti dotyku V zasunutém stavu
Výsledek rázové zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota rázové zkoušky 4,8 kV
Výsledek zkoušky střídavého zkušebního napětí Zkouška vykonána úspěšně
Požadovaná hodnota střídavého zkušebního napětí 1,89 kV
Výsledek zkoušky mechanické pevnosti svorek (5násobné připojení vodiče) Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek zkoušky ohybu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška ohybu rychlost rotace 10 ot./min
Zkouška ohybu Otáčky 135
Zkouška ohybu průřez vodiče/hmotnost 0,2 mm² / 0,2 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Výsledek zkoušky tahu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška tahu průřez vodiče 0,2 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 10 N
Zkouška tahu průřez vodiče 6 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 80 N
Zkouška tahu průřez vodiče 10 mm²
Tažná síla požadovaná hodnota 90 N
Výsledek pevného usazení na upevňovacím podkladě Zkouška vykonána úspěšně
Pevné uložení na upevňovacím podkladě Stěnový výřez
Požadovaná hodnota 5 N
Výsledek zkoušky poklesu napětí Zkouška vykonána úspěšně
Požadavek na pokles napětí ≤ 3,2 mV
Výsledek zkoušky oteplení Zkouška vykonána úspěšně
Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče 4 mm²
Krátkodobý proud 300 A
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče 4 mm²
Krátkodobý proud 500 A
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče 4 mm²
Krátkodobý proud 1250 A
Výsledek tepelné zkoušky Zkouška vykonána úspěšně
Důkaz o tepelných vlastnostech (jehlový plamen) doba působení 30 s
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Zkušební frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz
Úroveň ASD 1,857 (m/s2)2/Hz
Zrychlení 0,8 g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky rázem Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 5g
Doba trvání rázu 30 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Rozteč 8,2 mm
Zpět nahoru

Montáž

Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky min.: 0,5 Nm
Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky max.: 0,6 Nm
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27440313
eCl@ss 8.0 27440313
eCl@ss 9.0 27440313
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít