Rozpojovací svornice měřicího převodníku - UTME 4-P/P - 3047453

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 585 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_3047453_03_UTME-4-P-P_2D.dxf
Mezinárodní
2019-06-07
[igs, 871 KB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_3047453_03_UTME-4-P-P_3D.igs
Mezinárodní
2019-06-07
[pdf, 50 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_3047453_03_UTME-4-P-P_2D.pdf
Mezinárodní
2019-06-07
[stp, 351 KB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_3047453_03_UTME-4-P-P_3D.stp
Mezinárodní
2019-06-07
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 6 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3047453_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 6 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3047453_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 6 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3047453_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 6 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3047453_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 69 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3047453_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 117 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3047453_zh.pdf
Čínština
0
[pdf, 809 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
00966260_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Application example

Popis Jazyk Stav
[klp, 47 KB] Application example
Příklad struktury jako soubor CLIP PROJECT
SHA256 Checksum:
68f5dba2106cdef9d3d5ccd6e098cc06cd5dd48054e709043bee3bd6ca2a3203
UTME 4 applications.klp
Mezinárodní
2016-10-18
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít