Pojistková řadová svornice - UT 4-HESILED 24 (5X20) BU - 3046537

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, jmenovitý proud: 6,3 A, jmenovité napětí: 24 V, šířka: 6,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3046537
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356134477
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85369095
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít