Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Pružinová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, počet přípojek: 2, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Diagram  

Diagram
Platí pro všechny varianty konektorů SP... .

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pater 1
Počet přípojek 2
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Barva zeleno-žlutá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Název Patro 1 dole 1
Patro 1 nahoře 1
Otevřená boční stěna Ano
Zásuvné cykly mechanické 100
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Zkušební frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz
Úroveň ASD 0,964 (m/s2)2/Hz
Zrychlení 0,58 g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky rázem Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 5g
Doba trvání rázu 30 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 5,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Délka 48,5 mm
Výška NS 35/7,5 36,5 mm
Výška NS 35/15 44 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Poznámka Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt.
Přípojka 1. patro, přípojení vlevo
Typ připojení Pružinové připojení/zástrčka
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy IEC 61984
Min. průřez vodiče, tuhý 0,08 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Průřez vodiče AWG min. 28
Průřez vodiče AWG max. 12
Min. průřez vodiče, ohebný 0,08 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max 0,5 mm²
válečkový kalibr A3
Přípojka 1. patro, připojení vpravo
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy CSA
IEC 61984
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141141
eCl@ss 8.0 27141141
eCl@ss 9.0 27141141
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000901
ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC000901
ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít