Vícepatrová svornice - ST 2,5-3L BU - 3038710

Vícepatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelná na každém patře
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3038710
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 159 (C-1-2017)
GTIN 4017918892739
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít