Rozpojovací svornice - ST 2,5-TG - 3038435

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

List technické specifikace

Popis Jazyk Stav
[pdf, 345 KB] List technické specifikace
Prod.-Id. 5125799: DB EN CL CL ST 2,5...-TG
Spring Cage Disconnect Terminal Blocks
db_en_cl_cl_st_2_5_tg_5125799_01.pdf
Angličtina
01
[pdf, 478 KB] List technické specifikace
Prod.-Id. 5125760: DB DE CL CL ST 2,5...-TG
Zugfeder-Trennklemmen
db_de_cl_cl_st_2_5_tg_5125760_01.pdf
Němčina
01
 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 399 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_3038435_03_ST-2-5-TG_2D.dxf
Mezinárodní
2018-03-20
[igs, 1 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_3038435_03_ST-2-5-TG_3D.igs
Mezinárodní
2018-03-20
[pdf, 48 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_3038435_03_ST-2-5-TG_2D.pdf
Mezinárodní
2018-03-20
[stp, 513 KB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_3038435_03_ST-2-5-TG_3D.stp
Mezinárodní
2018-03-20
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3038435_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3038435_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3038435_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 8 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3038435_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 806 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
952616_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít