Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT-MGY - 3037802

Nožová rozpojovací svornice, Nožový rozpojovač šedý, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pater 1
Počet přípojek 2
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Barva šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud IN 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Zatěžovací proud maximální 20 A (při průřezu vodiče 4 mm² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.)
Jmenovité napětí UN 400 V
Otevřená boční stěna Ano
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 5,2 mm
Délka 60,5 mm
Výška NS 35/7,5 36,5 mm
Výška NS 35/15 44 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý 0,08 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,08 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 28
Průřez vodiče AWG max. 12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max 0,5 mm²
Typ připojení Pružinové připojení
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy CUL
IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít