Průchozí svornice - STMED 6 - 3035713

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • V nabídce obrysově stejná průchozí svornice
  • Přehlednost díky natištěným symbolům zapojení
  • Jednoduchá obsluha
  • Kompaktní provedení
  • Šest prostorů pro funkční prvek
  • Flexibilně použitelné a obsáhlé příslušenství
  • Bezpečné zablokování v koncových polohách
  • Kontaktování se šroubovými svorkami
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3035713
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 184 (C-1-2017)
GTIN 4046356281409
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít