Rozpojovací svornice měřicího převodníku - DTME 6 - 3034400

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Připojení tlačnou pružinou, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, výška: 49,6 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 3034400
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 215 (CL-2009)
GTIN 4046356151849
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít