Dvoupatrová svornice pružinová - STTB 1,5 BU - 3031160

Dvoupatrová svornice pružinová, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení pro maximální úsporu místa
  • Testováno pro železniční aplikace
  • Spojení pater můstky FBS ...-PV
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3031160
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 154 (C-1-2017)
GTIN 4017918186715
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít