Rozpojovací svornice měřicího převodníku - SGSK 6 - 3029965

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, délka: 113 mm, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přehledné a snadné ovládání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3029965
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 186 (C-1-2017)
GTIN 4046356168953
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít