Přístroj přepěťové ochrany typ 1 - VAL-US-120/40/2+1-FM - 2910352

Tříkanálový svodič přepětí s telekomunikačním kontaktem, pro 120/240 V AC (konfigurace Split-Phase), 3 žílami plus země.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Rozměry

Výška 98,7 mm
Šířka 53,4 mm
Hloubka 65,5 mm
Dělicí jednotka 3 HM
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Krytí IP20 (pouze při použití všech svorek)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška ≤ 2000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 %
Náraz (provoz) 25g (Polosinus / 11 ms / 3x X, Y, Z)
Vibrace (provoz) 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)
Zpět nahoru

Všeobecné

Zkušební třída IEC II
T2
EN Type T2
Napájecí systém IEC TN-S
TT
Ochranné cesty L-N
L-PE
N-PE
Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm
Barva sytě černá RAL 9005
Materiál pouzdra PA 6.6
PBT
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0
Provedení Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Počet pólů 3
Hlášení přepěťová ochrana defektní opticky, kontakt dálkové signalizace
Zpět nahoru

Ochranný obvod

Jmenovité napětí UN 120/240 V AC (TN-S)
120/240 V AC (TT)
Jmenovitá frekvence fN 50 Hz (60 Hz)
jmenovitý zátěžový proud IL 80 A
Proud ochranným vodičem IPE 5 µA
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs 20 kA
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) 100 A (305 V AC)
Zkratuvzdornost ISCCR 25 kA
Ochranná úroveň Up (L-N) ≤ 0,9 kV
Ochranná úroveň UP (L-PE) ≤ 1,6 kV
Ochranná úroveň Up (N-PE) ≤ 1,5 kV
Zbytkové napětí Ures (L-N) ≤ 0,9 kV (při In)
≤ 0,75 kV (při 10 kA)
≤ 0,6 kV (při 5 kA)
≤ 0,55 kV (při 3 kA)
Zbytkové napětí Ures (L-PE) ≤ 1,6 kV (při In)
≤ 1,2 kV (při 10 kA)
≤ 1 kV (při 5 kA)
≤ 0,9 kV (při 3 kA)
Zbytkové napětí Ures (N-PE) ≤ 0,4 kV (při In)
≤ 0,25 kV (při 10 kA)
≤ 0,15 kV (při 5 kA)
≤ 0,1 kV (při 3 kA)
TOV reakce při UT (L-N) 208 V AC (5 s / withstand mode)
240 V AC (120 min / safe failure mode)
TOV reakce při UT (N-PE) 1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Doba odezvy tA (L-N) ≤ 25 ns
Doba odezvy tA (L-PE) ≤ 100 ns
Doba odezvy tA (N-PE) ≤ 100 ns
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V 80 A (gG)
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení 125 A (gG)
Zpět nahoru

Indikace / Dálkové hlášení

Spínací funkce Přepínací kontakt
Provozní napětí 5 V AC ... 250 V AC
30 V DC
Provozní proud 5 mA AC ... 1,5 A AC
1 A DC
Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M2
Utahovací moment 0,25 Nm
Délka odstranění izolace 7 mm
Průřez vodiče ohebný 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 28 ... 16
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M5
Utahovací moment 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²)
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
Délka odstranění izolace 16 mm
Průřez vodiče ohebný 1,5 mm² ... 25 mm²
Průřez vodiče tuhý 1,5 mm² ... 35 mm²
Průřez vedení AWG 15 ... 2
Zpět nahoru

Specifikace UL

Typ SPD 1
Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) 350 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) 175 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) 175 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (N-G) 305 V AC
Jmenovité napětí 120/240 V AC (Splitphase)
Ochranné cesty L-L
L-N
L-G
N-G
Systém pro rozvod energie Split phase
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-L) 1200 V
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-N) 700 V
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-G) 1800 V
Ochrana jmenovitého napětí VPR (N-G) 1200 V
Jmenovitý proud svodiče In 20 kA
Maximální rázový proud na fázi 40 kA
Zkratová odolnost (SCCR) 200 kA
Zpět nahoru

Zobrazení UL/dálkové hlášení

Provozní napětí 125 V AC
Provozní proud 1 A AC
Utahovací moment 2 lbf-in. ... 4 lbf-in.
Průřez vedení AWG 30 ... 14
Zpět nahoru

Data připojení UL

Průřez vedení AWG 10 ... 2
Utahovací moment 30 lbf-in.
Zpět nahoru

Normy a určování

Normy/předpisy IEC 61643-11 2011
EN 61643-11 2012
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130805
eCl@ss 8.0 27130805
eCl@ss 9.0 27130805
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC000941
ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít