novinka

Hybridní spouštěč motoru - ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 2908700

Hybridní spouštěč motoru jako alternativa klasického zapojení stykače. Spouští 3~ AC motory do 3 A, poskytuje ochranu motoru a nouzové zastavení do SIL 3 / PL e. Možnost skupinového vypnutí, napájení a rozšíření o relé pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Příloha k balení

Popis Jazyk Stav
[pdf, 964 KB] Příloha k balení
Prod.-Id. 1021841: PACKB.ELR H3-IS-xx-..-P
Hybrid motor starters
packb_elr_h3_is_xx_p_1021841_ia_01.pdf
Mezinárodní
01
 

List technické specifikace

Popis Jazyk Stav
[pdf, 345 KB] List technické specifikace
Prod.-Id. 108040: DB EN ELR H3-IS-PT-..-P
Hybrid motor starter (CONTACTRON)
db_en_elr_h3_is_pt_p_108040_en_01.pdf
Angličtina
01
[pdf, 347 KB] List technické specifikace
Prod.-Id. 108040: DB DE ELR H3-IS-PT-..-P
Hybrid-Motorstarter (CONTACTRON)
db_de_elr_h3_is_pt_p_108040_de_01.pdf
Němčina
01
 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 852 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_2908700_00_ELR-H3-IS-SC-24DC-500AC-3-P_2D.dxf
Mezinárodní
2019-01-11
[igs, 2 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_2908700_00_ELR-H3-IS-SC-24DC-500AC-3-P_3D.igs
Mezinárodní
2019-01-11
[pdf, 60 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_2908700_00_ELR-H3-IS-SC-24DC-500AC-3-P_2D.pdf
Mezinárodní
2019-01-11
[stp, 1 MB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_2908700_00_ELR-H3-IS-SC-24DC-500AC-3-P_3D.stp
Mezinárodní
2019-01-11
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908700_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908700_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908700_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 1 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2908700_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 85 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2908700_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 134 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2908700_zh.pdf
Čínština
0
[pdf, 759 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
2908699_CE_00.pdf
Mezinárodní
00



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít