novinka

Hybridní spouštěč motoru - ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908698

Hybridní spouštěč motoru jako alternativa klasického zapojení stykače. Spouští 3~ AC motory do 9 A, poskytuje ochranu motoru a nouzové zastavení do SIL 3 / PL e. Možnost skupinového vypnutí, napájení a rozšíření o relé pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 22,5 mm
Výška 106,6 mm
Hloubka 113,7 mm
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Max. výška použití ≤ 2000 m
Druh ochrany IP20
Zpět nahoru

Napájení přístrojů

Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 24 V DC
Rozsah řídicího napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý napájecí proud IS 60 mA
Ochranný název ochrana proti přepětí
Ochrana proti přepólování
Zpět nahoru

Vstupní data

Název vstupu Vstup řízení a vstup Enable
Poznámka Vstup Enable je kompatibilní se signály s tmavým klíčováním (polovodičové výstupní signály s testovacím impulsem o délce max. 3 ms),
Impulsy se světlým klíčováním o délce max. 4 ms jsou tolerovány, aniž by byla narušena bezpečnostní funkce.
Jmenovité ovládací napětí UC 24 V DC
Oblast ovládacího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý ovládací proud IC 7 mA
Práh sepnutí 9,6 V (Signál „0“)
19,2 V (Signál „1“)
Hladina sepnutí < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ)
Typická doba odpojení < 30 ms
Ochranný název Ochrana proti přepólování
Zpět nahoru

Výstupní data – výstup zátěže

Název výstupu AC výstup
Jmenovité provozní napětí Ue 500 V AC
rozsah provozního napětí 42 V AC ... 550 V AC
Jmenovitý provozní proud Ie 9 A (AC-51)
7 A (AC-53a)
Síťová frekvence 50/60 Hz
Rozsah zatěžovacího proudu 1,5 A ... 9 A
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 Class 10 (≤ 3 A)
Doba chladnutí 20 min. (pro auto-reset)
Svodový proud 0 mA
Zpět nahoru

Výstupní data – výstup zpětného hlášení

Název výstupu Výstup zpětného hlášení
Poznámka Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt
Provedení kontaktů 1 přepínací kontakt
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 2 A (24 V, DC13)
Zpět nahoru

Rychlé odpojení

Práh odezvy > 60 A
Doba odezvy < 0,5 s
Zpět nahoru

Všeobecné

Spínací frekvence ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení)
Montážní poloha svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole)
Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Pokyn pro montáž připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu
Provozní režim 100 % ED
Maximální ztrátový výkon 7 W
Minimální ztrátový výkon 0,88 W
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Ukazatel stavu LED žlutá
Indikátor chyby červená LED
Zpět nahoru

Data připojení

Označení přípojky Řídicí obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Zpět nahoru

Data připojení 2

Označení přípojky Zátěžový obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Zpět nahoru

Izolační vlastnosti

Izolační pevnost 550 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2
Název Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem
Izolace Bezpečné oddělení (IEC 60947-1)
Název Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu
Izolace Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC
Bezpečné oddělení (EN 50178) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC
Zpět nahoru

Normy a určování

Název Normy / ustanovení
Normy/předpisy EN 60947-1
EN 60947-4-2
EN ISO 13849
IEC 62061
IEC 61508
Zpět nahoru

Shoda/schválení

Název Schválení UL
Certifikát NLDX.E228652
NRNT.E172140
Název Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Označení ≤ 3
Dodatečný text Bezpečné odpojení
Název Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Označení 2
Dodatečný text Ochrana motoru
Název Performance Level (ISO 13849)
Označení ≤ e
Dodatečný text Bezpečné odpojení
Název Kategorie (ISO 13849)
Označení ≤ 3
Dodatečný text Bezpečné odpojení
Zpět nahoru

Údaje UL

SCCR 100 kA (480 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
5 kA (480 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 7,6 A (480 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT
Horsepower ratings 2 hp (120 V AC / 208 V AC)
5 hp (277 V AC / 480 V AC)
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27021100
eCl@ss 4.1 27021100
eCl@ss 5.0 27024000
eCl@ss 5.1 27024000
eCl@ss 6.0 27024000
eCl@ss 7.0 27024002
eCl@ss 8.0 27024002
eCl@ss 9.0 27370905
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001037
ETIM 3.0 EC001037
ETIM 4.0 EC001037
ETIM 5.0 EC001037
ETIM 6.0 EC001037
ETIM 7.0 EC001037
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 25173902
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít