novinka

Hybridní spouštěč motoru - ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 2908694

Hybridní spouštěč motoru jako alternativa klasického zapojení stykače. Spouští 3~ AC motory do 9 A a poskytuje ochranu motoru. Možnost napájení a rozšíření o relé přes konektor sběrnice na nosnou lištu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modulární 3fázový hybridní spouštěč motoru s reverzní funkcí a proudovým dohledem nabízí následující funkce:
– chod vpravo
- Ochrana motoru proti přetížení
Při použití adaptéru T-BUS (objednací číslo: 2203861) budou k dispozici další výhody:
– Napájení přes konektor sběrnice na nosnou lištu také prostřednictvím systémového napájení (např. MINI-SYS-PS ...) nebo přes konektor desek plošných spojů IMC 1,5 / 5-ST-3,81, objednací číslo: 1857919
– Volitelný reléový modul (např.  EM-2RSC/21AU-R/L-P, objednací číslo: 2908701) poskytuje další stavové informace

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2908694
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (C-5-2019)
GTIN 4055626322186
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,306 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít