Zdroj nepřerušeného napájení - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým zdrojem. Pro olověné AGM baterie se jmenovitou kapacitou od 1,3 Ah do 38 Ah. Vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 10 A. Technika připojení push-in

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 68 mm
Výška 130 mm
Hloubka 160 mm
Šířka při alternativní montáži 160 mm
Výška při alternativní montáži 130 mm
Hloubka při alternativní montáži 68 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C snížení výkonu: 2,5 %/K)
Okolní teplota (startup type tested) -40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) ≤ 93 % (při +25 °C, bez orosení)
Třída klimatu 3K3 (dle EN 60721)
Stupeň znečištění 2
Výška instalace ≤ 4000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu)
Zpět nahoru

Vstupní data

Rozsah vstupního napětí AC 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Omezení zapínacího proudu/I²t < 0,2 A2s
Doba zálohování při výpadku sítě ≥ 25 ms (120 V AC)
Doba sepnutí typická 200 ms
Vstupní zabezpečení, zabudováno 6,3 A (pomalá reakce, interní)
Zpět nahoru

Výstupní data

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V s konstantním výkonem)
Jmenovitý výstupní proud (IN) 10 A
Dynamický Boost (Idyn.boost) 15 A
Snížení výkonu > 60 °C (2,5 %/K z POut nom.)
pravidelná odchylka < 0,55 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %)
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální < 3 W (230 V AC)
účinnost typ. 90 % (120 V AC)
typ. 91 % (230 V AC)
typ. 96 % (Bateriový provoz)
Zbytkové vlnění < 20 mV
Paralelní zapojitelnost ano, odděleno diodovým modulem
Přepěťová ochrana proti interním přepětím < 30 V DC
Pevnost zpětného napájení ≤ 35 V DC
Zpět nahoru

Všeobecně

Čistá hmotnost 1,34 kg
Izolační napětí vstup/výstup 4 kV AC (typová zkouška)
2 kV AC (Kusová zkouška)
Třída ochrany I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2007013 h (230 V AC, při 25 °C)
> 1210518 h (230 V AC, při 40 °C)
> 575978 h (230 V AC, při 60 °C)
Montážní poloha vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715
Pokyn pro montáž připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm
Zpět nahoru

Data připojení vstup

Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vedení AWG min. 24
Průřez vedení AWG max. 12
Délka odstranění izolace 10 mm
Zpět nahoru

Data přípojení výstup

Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vedení AWG min. 24
Průřez vedení AWG max. 12
Délka odstranění izolace 10 mm
Zpět nahoru

Data připojení signalizace

Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Průřez vedení AWG min. 24
Průřez vedení AWG max. 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Zpět nahoru

Postup nabíjení

Nabíjecí charakteristika IU0U
Nabíjecí proud 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 60 °C)
Zpět nahoru

Normy a určování

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Kontaktní výboje 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2)
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Frekvenční rozsah 80 MHz ... 1 GHz
Síla testovacího pole 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Poznámka kritérium B
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Napětí 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Rušivé vyzařování vedené v síti EN 61000-6-4 (třída A)
Normy/předpisy EN 61000-4-12
Směrnice nízkého napětí Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU
Norma – Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu EN 61204-3
Norma - bezpečné malé napětí IEC 61010 (SELV) / (PELV)
Norma - bezpečné oddělení DIN VDE 0100-410
Schválení UL UL Listed UL 61010
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Šok 30g, 18 ms podle IEC 60068-2-27
Vibrace (provozní) < 12 ... 13,2 Hz, amplituda ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7 G
podle IEC 60068-2-6
Kategorie přepětí (EN 61010-1) II
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 9.0 27040705
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 6.0 EC000382
ETIM 7.0 EC000382
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít