Zdroj nepřerušeného napájení - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - 2907160

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým zdrojem. Pro olověné AGM baterie se jmenovitou kapacitou od 1,3 Ah do 12 Ah. Vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 5 A. Technika připojení push-in

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

S novým nepřerušovaným napájecím zdrojem TRIO napájíte stejnosměrné zátěže spolehlivě a s úsporou prostoru. Pro uvedení do provozu nyní není zapotřebí žádná vstupní síť. Připojený průmyslový PC je možné vypnout pomocí integrovaného USB rozhraní.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné: modul zdroje nepřerušitelného napájení a napájení sdružené v jednom pouzdru
  • Dlouhé vyrovnávací doby díky velkému výběru baterií VRLA
  • USB rozhraní ke spojení s nadřazenými řídicími jednotkami, jako např. průmyslové PC
  • Je možné spuštění z akumulátoru energie i bez vstupní sítě
  • Univerzální možnosti použití díky rozsáhlému balíčku atestů a rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Obchodní data

Objednací klíč 2907160
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 354 (C-4-2019)
GTIN 4055626166575
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,944 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít