Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6-TVSD-C-60DC-PT-I - 2906850

Jemná přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden signálový vodič s uzemněným potenciálem odběru.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná instalace díky úzké konstrukční šířce 6,2 mm
  • Signalizace bez dodatečné pomocné energie díky mechanickému ukazateli stavu
  • Volitelný modul dálkového hlášení dohlíží až na 40 výrobků bez dodatečného propojení
  • Rychlá instalace svodičů přepětí bez použití nástrojů díky technice připojení push-in
  • Bezpečné chování při přetížení díky integrovanému předjištění svodiče
  • Jemná přepěťová ochrana díky supressorové diodě
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2906850
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 148 (C-4-2019)
GTIN 4055626137063
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít